23340.0112 - Mandriles de Bridaje y Centraje

Los mandriles de bridaje y centraje se utilizan a menudo en la construcción de máquinas. Sin embargo, gracias a su sencillo funcionamiento y rápido montaje, pueden utilizarse en todas las industrias.

Los mandriles de bridaje y centraje sirven para centrar y sujetar las piezas a mecanizar con orificio de alojamiento.

Los mandriles de bridaje y centraje tienen las siguientes características:

  • Muy alta precisión para procesos de torneado/fresado
  • Ideal para operaciones secundarias en piezas torneadas
  • Tornillo templado y recubierto para una larga vida útil
  • El cuerpo de sujeción se puede mecanizar muy fácilmente (para adaptarlo al diámetro del orificio)

Este artículo 23340.0112 - Mandriles de Bridaje y Centraje / (d1 mín.: 25,4 mm, d1 máx.: 35,3 mm) es una variante del grupo de artículos Man­dri­les de Bri­da­je y Cen­tra­je (EH 23340.)

d1 mín. [mm]
d1 máx. [mm]
d2 -0,05 [mm]
d5 [mm]
h1 [mm]
Fuer­za de cie­rre - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 mín. [mm]:
25,4 mm
d1 máx. [mm]:
35,3 mm
d2 -0,05 [mm]:
56 mm
d5 [mm]:
M12
h1 [mm]:
20,6 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
23340.0112
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • d1 mín.: 25,4 mm
  • d1 máx.: 35,3 mm
  • d2 -0,05: 56 mm
  • d3: M4
  • d4: 45,5 mm
  • d5: M12
  • h1: 20,6 mm
  • h2: 25,4 mm
  • h3: 31,8 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 21 mm
  • Número de segmentos: 6
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 15 kN
  • Par de apriete máx.: 105 Nm
  • Alojamiento H7: 56 mm
  • Peso: 306 g
Mandriles de Bridaje y Centraje

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Tornillo de fijación

  • Acero cementado, templado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Montaje

El mandril de bridaje y centraje puede mecanizarse al diámetro de asiento requerido (ej. con un fresado/torneado). Antes de esta adaptación, debe tenerse en cuenta que el mandril de bridaje y centraje se expandirá aproximadamente 0,1 mm por encima del diámetro de sujeción. Para la mecanización del mandril se suministra una tuerca.

Puede encontrar información adicional o detallada en las instrucciones de montaje y funcionamiento.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23340.0112
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.