Los mandriles de bridaje y centraje se utilizan a menudo en la construcción de máquinas. Sin embargo, gracias a su sencillo funcionamiento y rápido montaje, pueden utilizarse en todas las industrias.
Los mandriles de bridaje y centraje sirven para centrar y sujetar las piezas a mecanizar con orificio de alojamiento.
Los mandriles de bridaje y centraje tienen las siguientes características:
Este artículo 23340.0108 - Mandriles de Bridaje y Centraje / (d1: 20 mm, d2 mín.: 13,5 mm) es una variante del grupo de artículos Mandriles de Bridaje y Centraje (EH 23340.)
Cuerpo
Tornillo de fijación
Ejecuciones especiales bajo pedido.
El mandril de bridaje y centraje puede mecanizarse al diámetro de asiento requerido (ej. con un fresado/torneado). Antes de esta adaptación, debe tenerse en cuenta que el mandril de bridaje y centraje se expandirá aproximadamente 0,1 mm por encima del diámetro de sujeción. Para la mecanización del mandril se suministra una tuerca.
Puede encontrar información adicional o detallada en las instrucciones de montaje y funcionamiento.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels