El posicionador retráctil es adecuado para el posicionamiento fácil y seguro de piezas a mecanizar o componentes en topes y puntos de apoyo antes de la sujeción o el montaje.
Pueden montarse cabezales con un perfil especial en la versión con vástago con rosca.
Este artículo 23230.0514 - Posicionadores Retráctiles con vástago, antigiro / con rosca hembra (d1: M20 x 1,5 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles con vástago, antigiro (EH 23230.)
Vástago
Cuerpo
Espiga Roscada
Elemento de sujeción
Pomo
Contratuerca
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos