Las garras de sujeción están diseñadas para instalar en mordazas y utillajes. Solo es necesario un taladro roscado para su montaje. Las garras afiladas se clavan en la pieza a mecanizar y evitan su movimiento tanto horizontal como lateral.
Pueden utilizarse también para posicionar las piezas a mecanizar.
Este artículo 23290.0101 - Garras de Sujeción / garra de sujeción (l: 12,7 mm) es una variante del grupo de artículos Garras de Sujeción (EH 23290.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos