Para un posicionamiento y un bloqueo simultáneo de las piezas a mecanizar. La brida puede montarse por ambos lados. La parte de posicionamiento y de bloqueo adaptada a la pieza de trabajo se atornilla al soporte cilíndrico. Las partes de posicionamiento y bloqueo las debe fabricar el propio usuario según sus necesidades.
Este artículo 23230.0050 - Bridas de Posicionamiento / con pomo en cruz (b1: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas de Posicionamiento (EH 23230.)
Empuñadura
Brida
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos