23250.0052 - Bridas de Fijación - Presión

Las bridas de fijación - presión son particularmente adecuadas para la sujeción horizontal y vertical. De construcción compacta, permiten una sujeción sin interferencias geométricas.

Este artículo 23250.0052 - Bridas de Fijación - Presión / brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados (d1: M12) es una variante del grupo de artículos Bri­das de Fi­ja­ción - Pre­sión (EH 23250.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Fuer­za de cie­rre - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
23250.0052
Documentos
Bridas de Fijación - Presión
  • brida de fijación-presión simple, mordaza de cierre plana, de dos lados – croquis 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 30 kN
  • Par de apriete máx.: 85 Nm
  • Peso: 234 g
Bridas de Fijación - Presión

Material

Cuerpo

  • Acero para utillajes, templado, brillante

Tornillo

  • Acero termotratado, templado, calidad 12.9

Muelle

  • Alambre de acero para muelles

Mordazas de sujeción

  • Acero para utillajes, templado, pavonado y rectificado

Referencias

Para más bridas de fijación -presión, por favor consulte el capítulo "Sistema de Sujeción Múltiple"

Montaje

Pueden montarse en un taladro roscado o en una tuerca en T para fijación múltiple horizontal o vertical.

Procedimiento

Cerrando el tornillo de apriete, las dos bridas de fijación separan y aprietan la pieza a mecanizar contra un tope fijo. La ejecución de doble cuña permite obtener una fuerza de cierre suplementaria vertical. Los desplazamientos son los siguientes: para M 5 = ±0,5, M 8 ±0,5 ; M 12 = ±1 y M 16 = ±1,5. Las bridas de fijación pueden montarse en un taladro roscado o en una tuerca en T para fijación múltiple horizontal o vertical. 

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23250.0052
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.