Cerrando el tornillo de apriete, las dos bridas de fijación se separan y aprietan la pieza a mecanizar contra un tope fijo.
Las mordazas pueden mecanizarse a conveniencia. El plato de bloqueo sólo es necesario para la mecanización de las mordazas, no para su utilización posterior.
Este artículo 23251.0116 - Brida de Perfil Doble cabezas mecanizables / (b1: 101,6 mm) es una variante del grupo de artículos Brida de Perfil Doble cabezas mecanizables (EH 23251.)
Cuerpo
Mordaza de cierre
Tornillo
Plato de bloqueo
Pueden montarse en un taladro roscado o en una tuerca en T para fijación múltiple horizontal o vertical.
Las tuercas en T EH 23010. deben pedirse por separado.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos