23271.0010 - Tornillos Excéntricos

El tornillo excéntrico permite una fijación con efecto oblicuo en piezas a mecanizar de distintas formas a baja altura.

Este artículo 23271.0010 - Tornillos Excéntricos / (d1: M10) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos Ex­cén­tri­cos (EH 23271.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Fuer­za de cie­rre - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,9 mm
l2 [mm]:
7 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
4 kN
Artículo No.:
23271.0010
Documentos
Tornillos Excéntricos
  • d1: M10
  • d2: 20,9 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 7 mm
  • s1: 11,1 mm
  • s2: 9,4 mm
  • s3: 6,5 mm
  • L1: 10 mm
  • L2: 8,3 mm
  • L3 ±0,2: 9,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 4 kN
  • Par de apriete máx.: 30 Nm
  • Peso: 20 g
Tornillos Excéntricos

Material

  • Acero cementado, endurecido, pasivado

Montaje

  1. Haga una rosca con la correspondiente distancia L2 / L3 a la pieza a mecanizar.
  2. Enrosque el tornillo excéntrico a la altura necesaria y fíjelo en relación a al pieza a mecanizar con su lado plano.
  3. Inserte la pieza a mecanizar y apriete el perno de sujeción por el hexágono interior. La tensión adecuada se logra después de aprox. 1/3 vueltas.

El agujero roscado debe estar lubricado.

El movimiento de rotación durante el apriete debe completarse siempre hacia los topes para evitar que la pieza a mecanizar quede separada.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23271.0010
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.