Las manillas excéntricas tienen un rango de sujeción excéntrico de 160°.
Este artículo 23390.0512 - Manillas Excéntricas con eje de articulación / Acero inoxidable (b1: 20 mm, d H11 f8: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Manillas Excéntricas con eje de articulación (EH 23390.)
Eje de articulación
Excéntrica
Anillo de seguridad
Mango de plástico
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels