23410.0050 - Bridas Excéntricas

Las bridas excéntricas permiten una sujeción y liberación rápidas y seguras con un rango de ajuste relativamente grande y una alta fuerza de tensión. La arandela plana excéntrica permite un efecto de sujeción radial continuo en cualquier posición de sujeción. Además la brida  excéntrica es autobloqueante. La brida se puede utilizar como un tope continuo retirando la arandela.

Este artículo 23410.0050 - Bridas Excéntricas / con palanca de tracción () es una variante del grupo de artículos Bri­das Ex­cén­tri­cas (EH 23410.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con palanca de tracción
cro­quis:
1
Artículo No.:
23410.0050
Documentos
Bridas Excéntricas
  • con palanca de tracción – croquis 1, Acero
  • Peso: 317 g
Bridas Excéntricas

Material

Palanca de engranaje

  • Acero, rectificado, pavonado

Cuerpo

  • Acero, cementado, pavonado

Tornillo

  • Acero, templado, pavonado

Bola

  • Baquelita PF 31, negro, DIN 319

Notas

Bajo pedido se puede suministrar el modelo de giro a la izquierda.

Montaje

Fije con el tornillo M 10 (SW 6). Asegure un par de apriete de máx. 40 Nm.

Procedimiento

El perno roscado y la arandela son ajustables. Una vez atornillado, el retén de sujeción se puede girar fácilmente a la posición deseada. Para las ref. 23410.0050 / .0051, el engranaje ayuda a colocar la palanca de sujeción en la posición preferida.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23410.0050
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.