23200.0010 - Elementos de Apoyo
para bridas

Los elementos de apoyo se utilizan en combinación con las bridas.

Este artículo 23200.0010 - Elementos de Apoyo para bridas / (d1: 8,5 mm) es una variante del grupo de artículos Ele­men­tos de Apoyo para bridas (EH 23200.)

d1 [mm]
Para rosca [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
8,5 mm
Para rosca [mm]:
M6, M8
Artículo No.:
23200.0010
Documentos
Elementos de Apoyo
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 14 mm
  • Para rosca: M6, M8
  • Peso: 24 g
Elementos de Apoyo

Material

Tornillo grafilado

  • Latón

Anillas

  • Aluminio, altamente refractario

Muelle

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23200.0010
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

No cumple con RoHS

No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.