23160.0117 - Bridas
con rebaje

Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6314 B con rebaje se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

Este artículo 23160.0117 - Bridas con rebaje / (Dimensión nominal b1: 17 mm, l: 145 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas con rebaje (EH 23160.)

Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Para ros­cas [mm]
Para ros­cas [en]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
Para ros­cas [mm]:
M16
Para ros­cas [en]:
5/8 en
Artículo No.:
23160.0117
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • Para roscas: M16
  • Para roscas: 5/8 en
  • Peso: 685 g
Bridas

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23160.0117
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.