23170.0029 - Bridas
con nariz, cerradas

Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6317 con nariz se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo. Debido al diseño cerrado de la brida, es adecuado para su uso con piezas de trabajo giratorias.

Gracias a la ranura cerrada, la brida puede utilizarse en aplicaciones con piezas que giran.

Este artículo 23170.0029 - Bridas con nariz, cerradas / (Dimensión nominal b1: 26 mm, l1: 500 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas con nariz, cerradas (EH 23170.)

Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Para ros­cas [mm]
Para ros­cas [en]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
70 mm
Para ros­cas [mm]:
M24
Para ros­cas [en]:
1 en
Artículo No.:
23170.0029
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 370 mm
  • l4: 56 mm
  • Para roscas: M24
  • Para roscas: 1 en
  • Peso: 9483 g
Bridas

Material

  • Acero termotratado, esmaltado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23170.0029
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.