Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6317 con nariz se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo. Debido al diseño cerrado de la brida, es adecuado para su uso con piezas de trabajo giratorias.
Gracias a la ranura cerrada, la brida puede utilizarse en aplicaciones con piezas que giran.
Este artículo 23170.0022 - Bridas con nariz, cerradas / (Dimensión nominal b1: 22 mm, l1: 250 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas con nariz, cerradas (EH 23170.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos