Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6314 con bola truncada plana se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.
Este artículo 23180.0009 - Bridas con bola truncada plana, similar a DIN 6314 / (Dimensión nominal b1: 9 mm, l1: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas con bola truncada plana, similar a DIN 6314 (EH 23180.)
Bola
Brida
Bola bloqueada para impedir su giro.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos