23185.0113 - Bridas
acanaladas, con parte de apoyo ajustable, con tornillo en T

Los elementos de apoyo y empuje están conectados con la brida y por tanto no pueden perderse. Por tanto, la brida siempre está disponible para su uso. La brida tiene dos narices planas e invirtiendo la brida podemos tener la parte de apriete mas o menos delgada según la aplicación. 

Este artículo 23185.0113 - Bridas acanaladas, con parte de apoyo ajustable, con tornillo en T / (Dimensión nominal d1: 13 mm, Tamaño de ranura en T: 14 mm, d2: M12, l4: 125 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas acanaladas, con parte de apoyo ajustable, con tornillo en T (EH 23185.)

Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal d1 [mm]:
13 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Fuer­za de cie­rre1) máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
23185.0113
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal d1: 13 mm
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Fuerza de cierre1) máx.: 30 kN
  • Peso: 841 g
Bridas

Material

Tornillo

  • Acero termotratado

Tuerca

  • Acero termotratado

Apoyo plano

  • Acero termotratado

Brida

  • Acero, templado, galvanizado

Referencias

Pueden conseguirse mayores alturas de sujeción usando el soporte (EH 23185.).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23185.0113
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.