24600.0311 - Volantes Macizos
aleación ligera

Tiene muescas de agarre en la parte posterior.

Para todos los volantes, el núcleo está mecanizado, el aro exterior torneado y pulido sobre todas las superficies. Las caras no mecanizadas han sido arenadas. Con el acabado del aro exterior pulido y las superficies no mecanizadas y brutas de fundición arenadas, se elimina la necesidad de un pintado-lacado.

Este artículo 24600.0311 - Volantes Macizos aleación ligera / con chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530. (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Vo­lan­tes Ma­ci­zos aleación ligera (EH 24600.)

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24600.0311
Documentos
Volantes Macizos
  • con chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
  • Peso: 390 g
  • Manilla cilíndrica correspondiente EH 24530.: 23 mm x M8
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Volantes Macizos

Material

Eje

  • Acero, cincado por galvanización

Volante

  • Fundición de aluminio en molde permanente

Manilla cilíndrica EH 24530

  • DIN 7708 - baquelita (PF 31), negro similar a RAL 9005

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24600.0311
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.