Su selección resultó en 18 aciertos
Manilla cilíndrica:
Termoplástico PA, negro, mate
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Termoplástico, Acero
- d1: 14 mm
- d2: M6
- d3: 8 mm
- d4: 11 mm
- l1: 28 mm
- l2: 10 mm
- l3: 0,5 mm
- SW: 3 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 13 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 18 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 15 mm
- l1: 40 mm
- l2: 12 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 3 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 29 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
- Baquelita, Acero inoxidable
- d1: 18 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 15 mm
- l1: 40 mm
- l2: 12 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 3 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 29 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 17 mm
- l1: 50 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 3 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 42 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
- Baquelita, Acero inoxidable
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 17 mm
- l1: 50 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 3 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 42 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 10 mm
- d4: 17 mm
- l1: 50 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 4 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 43 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 22 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- d4: 18 mm
- l1: 56 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 3 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 47 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 22 mm
- d2: M8
- d3: 10 mm
- d4: 18 mm
- l1: 56 mm
- l2: 13 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 4 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 48 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 23 mm
- d2: M8
- d3: 13 mm
- d4: 19 mm
- l1: 65 mm
- l2: 14 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 4 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 79 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
- Baquelita, Acero inoxidable
- d1: 23 mm
- d2: M8
- d3: 13 mm
- d4: 19 mm
- l1: 65 mm
- l2: 14 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 4 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 79 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 23 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 19 mm
- l1: 65 mm
- l2: 14 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 80 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 26 mm
- d2: M8
- d3: 13 mm
- d4: 21 mm
- l1: 80 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 4 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 107 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 26 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 21 mm
- l1: 80 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 100 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
- Baquelita, Acero inoxidable
- d1: 26 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 21 mm
- l1: 80 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 100 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 22 mm
- l1: 90 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 126 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
- Baquelita, Acero inoxidable
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 13 mm
- d4: 22 mm
- l1: 90 mm
- l2: 16 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 126 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero, cincado por galvanización
- Baquelita, Acero
- d1: 31 mm
- d2: M12
- d3: 14 mm
- d4: 25 mm
- l1: 102 mm
- l2: 20 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 6 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 177 g
show article view
Manilla cilíndrica:
Baquelita PF 31, negra
Eje:
Acero inoxidable 1.4305
- Baquelita, Acero inoxidable
- d1: 31 mm
- d2: M12
- d3: 14 mm
- d4: 25 mm
- l1: 102 mm
- l2: 20 mm
- l3: 2,5 mm
- SW: 6 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 177 g
show article view
Material
Eje
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4305
Manilla cilíndrica
- Termoplástico PA, negro, mate
- Baquelita PF 31, negra
Ficha técnica EH 24530. Manillas Cilíndricas – giratorias
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada