24570.0111 - Volantes Macizos
DIN 3670

Tiene muescas de agarre en la parte posterior.

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Este artículo 24570.0111 - Volantes Macizos DIN 3670 / sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Vo­lan­tes Ma­ci­zos DIN 3670 (EH 24570.)

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24570.0111
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Peso: 284 g
Volantes Macizos

Material

Volante

  • Fundición de aluminio en molde permanente

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24570.0111
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.