Vo­lan­tes Ma­ci­zos DIN 3670

EH 24570.

Tiene muescas de agarre en la parte posterior.

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Su selección resultó en 32 aciertos

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24570.0103
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Peso: 119 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24570.0104
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Peso: 116 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24570.0105
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Peso: 194 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24570.0106
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Peso: 189 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24570.0110
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Peso: 288 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24570.0111
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Peso: 284 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24570.0120
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Peso: 477 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24570.0121
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Peso: 501 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24570.0130
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Peso: 955 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
24570.0131
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Peso: 940 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
24570.0140
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Peso: 1685 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
24570.0141
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Peso: 1674 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
24570.0150
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Peso: 2710 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
28 mm
Artículo No.:
24570.0151
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 28 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Peso: 2695 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24570.0160
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Peso: 4720 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
24570.0161
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma B, sin chavetero
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 32 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Peso: 5700 g
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24570.0303
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 3 mm
  • Peso: 120 g
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 11,4 mm
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24570.0304
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 4 mm
  • Peso: 129 g
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 13,8 mm
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24570.0305
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 3 mm
  • Peso: 244 g
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 11,4 mm
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24570.0306
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 4 mm
  • Peso: 183 g
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 13,8 mm
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24570.0310
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 4 mm
  • Peso: 250 g
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 13,8 mm
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24570.0311
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
  • Peso: 290 g
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24570.0320
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
  • Peso: 491 g
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
show article view
Volantes Macizos
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artículo No.:
24570.0321
CAD
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
  • Peso: 481 g
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 18,3 mm
show article view
Volantes Macizos

Material

Volante

  • Fundición de aluminio en molde permanente

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24570. Volantes Macizos – DIN 3670
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.