24590.0001 - Volantes
DIN 950 aleación ligera

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Este artículo 24590.0001 - Volantes DIN 950 aleación ligera / sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) (d1: 80 mm, d2 H7: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Volantes DIN 950 aleación ligera (EH 24590.)

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24590.0001
Documentos
Volantes
  • sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Número de radios z: 3
  • Peso: 128 g
Volantes

Material

Volante

  • Metal ligero Al

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24590.0001
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.