Su selección resultó en 108 aciertos
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 129 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 128 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 207 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 205 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 292 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 298 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 394 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 363 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 480 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 471 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 18 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 783 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Número de radios z: 3
- Peso: 770 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Número de radios z: 5
- Peso: 1509 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Número de radios z: 5
- Peso: 1510 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Número de radios z: 5
- Peso: 2350 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Número de radios z: 5
- Peso: 2314 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Número de radios z: 5
- Peso: 3740 g
show article view
Versión:
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4)
- sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 34 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Número de radios z: 5
- Peso: 3700 g
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
- con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 3 mm
- Número de radios z: 3
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 11,4 mm
- Peso: 128 g
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
- con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 4 mm
- Número de radios z: 3
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 13,8 mm
- Peso: 127 g
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
- con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 3 mm
- Número de radios z: 3
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 11,4 mm
- Peso: 208 g
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
- con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 4 mm
- Número de radios z: 3
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 13,8 mm
- Peso: 199 g
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
- con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 4 mm
- Número de radios z: 3
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 13,8 mm
- Peso: 299 g
show article view
Versión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
- con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
- Número de radios z: 3
- Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
- Peso: 291 g
show article view
Material
Volante
Manilla giratoria DIN 98 EH 24460.
- Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
Manilla fija DIN 39 EH 24450.
- Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
Montaje
Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.
Ficha técnica EH 24590. Volantes – DIN 950 aleación ligera
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada