Tor­ni­llos en Cruz DIN 6306 con pasador móvil

EH 24500.

Con esta versión, el pasador es móvil y se sujeta por el muelle.

Su selección resultó en 24 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0008
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Peso: 44 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0009
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Peso: 47 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0010
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Peso: 92 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0011
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 96 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0012
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 154 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0013
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 162 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0016
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 298 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0017
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 319 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0018
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 344 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0020
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 520 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0021
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 550 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0022
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Peso: 593 g
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43 mm
Artículo No.:
24500.0108
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Peso: 53 g
  • l5: ~ 43 mm
  • α mín.: 3°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53 mm
Artículo No.:
24500.0109
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Peso: 56 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α mín.: 3°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43,6 mm
Artículo No.:
24500.0110
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Peso: 110 g
  • l5: ~ 43,6 mm
  • α mín.: 3°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53,6 mm
Artículo No.:
24500.0111
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 114 g
  • l5: ~ 53,6 mm
  • α mín.: 3°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 54,6 mm
Artículo No.:
24500.0112
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 193 g
  • l5: ~ 54,6 mm
  • α mín.: 3°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
Artículo No.:
24500.0113
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 198 g
  • l5: ~ 64,6 mm
  • α mín.: 3°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,4 mm
Artículo No.:
24500.0116
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 357 g
  • l5: ~ 60,4 mm
  • α mín.: 5°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,4 mm
Artículo No.:
24500.0117
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 377 g
  • l5: ~ 75,4 mm
  • α mín.: 5°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,4 mm
Artículo No.:
24500.0118
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 80 mm
  • Peso: 402 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α mín.: 5°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,5 mm
Artículo No.:
24500.0120
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 623 g
  • l5: ~ 60,5 mm
  • α mín.: 4°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,5 mm
Artículo No.:
24500.0121
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 653 g
  • l5: ~ 75,5 mm
  • α mín.: 4°
show article view
Tornillos en Cruz
Ver­sión:
con patín, forma E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,5 mm
Artículo No.:
24500.0122
CAD
Documentos
Tornillos en Cruz
  • con patín, forma E – croquis 2
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Peso: 693 g
  • l5: ~ 95,5 mm
  • α mín.: 4°
show article view
Tornillos en Cruz

Material

  • Acero de decoletaje, pavonado, vástago de presión templado

Referencias

Vástago de presión para patín DIN 6311 forma S, EH 22560.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24500. Tornillos en Cruz – DIN 6306 con pasador móvil
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.