24500.0018 - Tornillos en Cruz
DIN 6306 con pasador móvil

Con esta versión, el pasador es móvil y se sujeta por el muelle.

Este artículo 24500.0018 - Tornillos en Cruz DIN 6306 con pasador móvil / sin patín, forma D (d1: M16, l1: 90 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos en Cruz DIN 6306 con pasador móvil (EH 24500.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin patín, forma D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Artículo No.:
24500.0018
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma D – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 344 g
Tornillos en Cruz

Material

  • Acero de decoletaje, pavonado, vástago de presión templado

Referencias

Vástago de presión para patín DIN 6311 forma S, EH 22560.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24500.0018
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.