24820.0010 - Tuercas Moleteadas
plástico

Ma­te­rial
Cas­qui­llo
d1 [mm]
d4 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Termoplástico PA, negro
Cas­qui­llo:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
Artículo No.:
24820.0010
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • Acero
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 15 g
Tuercas Moleteadas

Material

Casquillo

  • Acero, cincado por galvanización

Empuñadura

  • Termoplástico PA, negro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24820.0010
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.