Su selección resultó en 8 aciertos
Material:
Termoplástico PA, negro
Casquillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M4
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- l: 9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 4,5 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Casquillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M5
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- l: 9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 4 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Casquillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M6
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- l: 10,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 7 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Casquillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M8
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- l: 11,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 10 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Casquillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M10
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- l: 14 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 15 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Casquillo:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M5
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- l: 9 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 4 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Casquillo:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M6
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- l: 10,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 7 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Casquillo:
Acero inoxidable 1.4305
- Acero inoxidable
- d1: M8
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- l: 11,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 10 g
show article view
Material
Casquillo
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4305
Empuñadura
Ficha técnica EH 24820. Tuercas Moleteadas – plástico
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada