24760.0100 - Tuercas Moleteadas Planas
DIN 467

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artículo No.:
24760.0100
Documentos
Tuercas Moleteadas Planas
  • Acero
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 61 g
Tuercas Moleteadas Planas

Material

  • Acero, pavonado, calidad 5

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24760.0100
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.