24830.0054 - Tornillos Moleteados
plástico

Ma­te­rial
Tor­ni­llo
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Termoplástico PA, negro
Tor­ni­llo:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24830.0054
Documentos
Tornillos Moleteados
  • Acero
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 8,5 g
Tornillos Moleteados

Material

Empuñadura

  • Termoplástico PA, negro

Tornillo

  • Acero, cincado por galvanización
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24830.0054
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.