Su selección resultó en 40 aciertos
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M4
- l: 10 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 3,8 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M4
- l: 15 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 4 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M4
- l: 20 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 4,2 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M4
- l: 30 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 7 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M5
- l: 10 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 4,3 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M5
- l: 15 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 5 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M5
- l: 20 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 5,5 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M5
- l: 25 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 6 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M6
- l: 10 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 7 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M6
- l: 16 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 7,9 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M6
- l: 20 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 8,5 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M6
- l: 25 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 9 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M6
- l: 30 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 10 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M8
- l: 16 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 14 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M8
- l: 20 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 16 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M8
- l: 25 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 17 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M8
- l: 30 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 19 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M8
- l: 40 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 20 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M10
- l: 20 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 30 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M10
- l: 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 31 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M10
- l: 30 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 33 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
- Acero
- d1: M10
- l: 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 38 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero inoxidable 1.4567
- Acero inoxidable
- d1: M5
- l: 10 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 4,3 g
show article view
Material:
Termoplástico PA, negro
Tornillo:
Acero inoxidable 1.4567
- Acero inoxidable
- d1: M5
- l: 15 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 5 g
show article view
Material
Empuñadura
Tornillo
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable 1.4567
Ficha técnica EH 24830. Tornillos Moleteados – plástico
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada