24710.0308 - Pomos con Control de Par

Los pomos con control de par se utilizan donde se requiere una limitación de la fuerza manual.

El pomo, similar a una tuerca / tornillo moleteado, con mecanismo de control de par integrado permite una limitación del par definida durante el apriete. Bloqueo al alcanzar el par máximo. Para liberar el par se transmite indefinidamente.

Estos pomos combinan la funcionalidad de una llave de carraca con el diseño moderno y ergonómico de una tuerca o tornillo moleteado.

Este artículo 24710.0308 - Pomos con Control de Par / con rosca macho (d1: 34 mm, d3: M6, l: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos con Con­trol de Par (EH 24710.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Par de aprie­te +/- 10% - máx. [Nm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
1 Nm
Artículo No.:
24710.0308
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 1 Nm
  • Peso: 67 g
Pomos con Control de Par

Material

Tapa

  • Termoplástico PA 6, gris, similar a RAL 7035

Control de par

  • Acero, templado

Empuñadura

  • Aluminio, anodizado negro

Parte interna

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24710.0308
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.