Pomos Es­tre­lla similar a DIN 6336, acero inoxidable A4

EH 24691.

Por su forma maciza puede utilizarse en aplicaciones que requieran alta higiene (por ej. industria alimentaria).

La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.

Su selección resultó en 8 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra, pasante
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24691.1332
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con rosca hembra, pasante – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • t2: 10 mm
  • Peso: 57 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con rosca hembra, pasante
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24691.1340
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con rosca hembra, pasante – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • t2: 13 mm
  • Peso: 103 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con rosca hembra, pasante
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24691.1350
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con rosca hembra, pasante – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t2: 16 mm
  • Peso: 209 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con rosca hembra, pasante
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24691.1363
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con rosca hembra, pasante – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • t2: 20 mm
  • Peso: 384 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado
cro­quis:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24691.1432
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 mín.: 12 mm
  • Peso: 59 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24691.1440
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 mín.: 15 mm
  • Peso: 107 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24691.1450
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 mín.: 18 mm
  • Peso: 221 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24691.1463
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 mín.: 22 mm
  • Peso: 389 g
show article view
Pomos Estrella

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable 1.4408, fundición de precisión, pulido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24691. Pomos Estrella – similar a DIN 6336, acero inoxidable A4
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.