Por su forma maciza puede utilizarse en aplicaciones que requieran alta higiene (por ej. industria alimentaria).
La versión de acero inoxidable A4 garantiza la máxima resistencia a la corrosión.
Este artículo 24691.1340 - Pomos Estrella similar a DIN 6336, acero inoxidable A4 / con rosca hembra, pasante (d1: 40 mm, d2: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos Estrella similar a DIN 6336, acero inoxidable A4 (EH 24691.)
Empuñadura
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels