24750.0233 - Pomos Estrella con Espiga
plástico

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
24750.0233
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
Pomos Estrella con Espiga

Material

Tapa

  • Termoplástico PA, amarillo similar a RAL 1016

Empuñadura

  • Termoplástico (PA 6), negro similar a RAL 9005

Tornillo

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales, por ejemplo para otras roscas o diferentes longitudes, bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24750.0233
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.