Filtro de producto
Su selección resultó en 200 aciertos
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 10 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 6,1 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 14 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 6,6 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 18 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 6,9 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 7,3 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 7,7 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 7,5 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 7,9 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 8,4 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 9 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 9 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 9,6 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 10 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 11 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 12 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 12 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 12 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 18 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 13 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 23 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 14 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 28 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 15 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 38 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 16 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 14 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 19 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 18 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 19 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 23 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 20 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 21 g
show article view
Material
Tapa
Termoplástico PA, negro similar a RAL 9005
Termoplástico PA, blanco similar a RAL 9019
Termoplástico PA, naranja similar a RAL 2004
Termoplástico PA, amarillo similar a RAL 1016
Termoplástico PA, azul similar a RAL 5015
Empuñadura
Termoplástico (PA 6), negro similar a RAL 9005
Tornillo
Notas
Ejecuciones especiales, por ejemplo para otras roscas o diferentes longitudes, bajo pedido.
Ficha técnica EH 24750. Pomos Estrella con Espiga – plástico
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.