24690.0160 - Pomos Estrella con Espiga
Acero inoxidable

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24690.0160
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Peso: 155 g
Pomos Estrella con Espiga

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable 1.4301, mate

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4301

Notas

Empuñadura: Chapa estampada. Núcleo: Soldado

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24690.0160
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.