Filtro de producto
Su selección resultó en 9 aciertos
Más detalles
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Peso: 50 g
show article view
Más detalles
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Peso: 55 g
show article view
Más detalles
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
d3 : 14 mm
h1 : ~ 24 mm
h2 : ~ 12 mm
Peso: 57 g
show article view
Más detalles
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 20 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Peso: 95 g
show article view
Más detalles
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Peso: 97 g
show article view
Más detalles
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
d3 : 18 mm
h1 : ~ 30 mm
h2 : ~ 16,5 mm
Peso: 102 g
show article view
Más detalles
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 30 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Peso: 155 g
show article view
Más detalles
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 40 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Peso: 162 g
show article view
Más detalles
d1 : 60 mm
d2 : M12
l: 50 mm
d3 : 20 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : ~ 20 mm
Peso: 169 g
show article view
Material
Empuñadura
Acero inoxidable 1.4301, mate
Tornillo
Notas
Empuñadura: Chapa estampada. Núcleo: Soldado
Ficha técnica EH 24690. Pomos Estrella con Espiga – Acero inoxidable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.