Pomos Es­tre­lla DIN 6336 hierro fundido

EH 24650.

Estos pomos en estrella se fabrican según DIN 6336.

Ejecución arenada o con los cantos acabados de vibrador.

Su selección resultó en 25 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0032
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Peso: 55 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0040
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Peso: 77 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0050
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Peso: 147 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0063
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Peso: 314 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0080
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 629 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0132
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Peso: 186 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0140
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 72 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0150
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 130 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0163
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 275 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0180
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 548 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0232
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1 mín.: 12 mm
  • Peso: 40 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0240
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 mín.: 15 mm
  • Peso: 74 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0250
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 mín.: 18 mm
  • Peso: 133 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0263
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 mín.: 22 mm
  • Peso: 280 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artículo No.:
24650.0280
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 mín.: 28 mm
  • Peso: 573 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Artículo No.:
24650.0332
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Peso: 39 g
  • t2: 10 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artículo No.:
24650.0340
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 72 g
  • t2: 13 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artículo No.:
24650.0350
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 125 g
  • t2: 16 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artículo No.:
24650.0363
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 277 g
  • t2: 20 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artículo No.:
24650.0380
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 541 g
  • t2: 20 mm
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Artículo No.:
24650.0432
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 mín.: 12 mm
  • Peso: 40 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artículo No.:
24650.0440
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 mín.: 15 mm
  • Peso: 186 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artículo No.:
24650.0450
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 mín.: 18 mm
  • Peso: 132 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artículo No.:
24650.0463
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 mín.: 22 mm
  • Peso: 280 g
show article view
Pomos Estrella

Material

Empuñadura

  • Fundición gris GG 20, brillante

Notas

Pomos especiales con un taladro diferente o con otro tratamiento de superficie se pueden fabricar bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24650. Pomos Estrella – DIN 6336 hierro fundido
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.