Estos pomos en estrella se fabrican según DIN 6336.
Ejecución arenada o con los cantos acabados de vibrador.
Este artículo 24650.0063 - Pomos Estrella DIN 6336 hierro fundido / pieza sin mecanizar, forma A (d1: 63 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos Estrella DIN 6336 hierro fundido (EH 24650.)
Empuñadura
Pomos especiales con un taladro diferente o con otro tratamiento de superficie se pueden fabricar bajo pedido.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos