24690.0260 - Pomos Estrella
Acero inoxidable

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro ciego liso
cro­quis:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24690.0260
Documentos
Pomos Estrella
  • con taladro ciego liso – croquis 1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t mín.: 22 mm
  • Peso: 110 g
Pomos Estrella

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable 1.4301, mate

Notas

Empuñadura: Chapa estampada. Núcleo: Soldado

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24690.0260
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.