Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Versión:
con taladro ciego liso
Más detalles
con taladro ciego liso – croquis 1
d1 : 40 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 14 mm
h1 : ~ 25 mm
h2 : ~ 12,5 mm
t mín.: 15 mm
Peso: 37 g
show article view
Versión:
con taladro ciego liso
Más detalles
con taladro ciego liso – croquis 1
d1 : 50 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 18 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : ~ 17,5 mm
t mín.: 18 mm
Peso: 68 g
show article view
Versión:
con taladro ciego liso
Más detalles
con taladro ciego liso – croquis 1
d1 : 60 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 20 mm
h1 : ~ 40 mm
h2 : ~ 21 mm
t mín.: 22 mm
Peso: 110 g
show article view
Versión:
con taladro ciego roscado
Más detalles
con taladro ciego roscado – croquis 2
d1 : 40 mm
d2 : M8
d4 : 14 mm
h1 : ~ 25 mm
h2 : ~ 12,5 mm
t mín.: 15 mm
Peso: 37 g
show article view
Versión:
con taladro ciego roscado
Más detalles
con taladro ciego roscado – croquis 2
d1 : 50 mm
d2 : M10
d4 : 18 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : ~ 17,5 mm
t mín.: 18 mm
Peso: 69 g
show article view
Versión:
con taladro ciego roscado
Más detalles
con taladro ciego roscado – croquis 2
d1 : 60 mm
d2 : M12
d4 : 20 mm
h1 : ~ 40 mm
h2 : ~ 21 mm
t mín.: 22 mm
Peso: 112 g
show article view
Material
Empuñadura
Acero inoxidable 1.4301, mate
Notas
Empuñadura: Chapa estampada. Núcleo: Soldado
Ficha técnica EH 24690. Pomos Estrella – Acero inoxidable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.