Con estas manivelas, la soldadura está rectificada y arenada. El núcleo está mecanizado.
Este artículo 24330.0040 - Manivelas Acodadas DIN 469 rectas, con extremo cuadrado DIN 79 / con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D (l: 125 mm, s H11: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Manivelas Acodadas DIN 469 rectas, con extremo cuadrado DIN 79 (EH 24330.)
Manilla
Cuerpo de la manivela
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels