Ma­ni­ve­las Aco­da­das DIN 469 rectas, con extremo cuadrado DIN 79

EH 24330.

Con estas manivelas, la soldadura está rectificada y arenada. El núcleo está mecanizado.

Su selección resultó en 26 aciertos

Ver­sión
l [mm]
s H11 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24330.0010 1)
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e mín.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 16 mm
  • Peso: 118 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24330.0020
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e mín.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 18 mm
  • Peso: 211 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24330.0021
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e mín.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 18 mm
  • Peso: 197 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24330.0030
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e mín.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 20 mm
  • Peso: 297 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24330.0031
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e mín.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 20 mm
  • Peso: 293 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24330.0040
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e mín.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 22 mm
  • Peso: 468 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
24330.0041
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e mín.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 22 mm
  • Peso: 433 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
24330.0050
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e mín.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 25 mm
  • Peso: 667 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
24330.0051
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e mín.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 25 mm
  • Peso: 665 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
24330.0060
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e mín.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 28 mm
  • Peso: 1054 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
24330.0061
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e mín.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 28 mm
  • Peso: 992 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
24330.0070
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e mín.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 32 mm
  • Peso: 1441 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24330.0071
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura giratoria (EH 24460., DIN 98), forma D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e mín.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 32 mm
  • Peso: 1409 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24330.0110 1)
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e mín.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 16 mm
  • Peso: 109 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24330.0120
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e mín.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 18 mm
  • Peso: 183 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24330.0121
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e mín.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 18 mm
  • Peso: 186 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24330.0130
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e mín.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 20 mm
  • Peso: 278 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24330.0131
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e mín.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 20 mm
  • Peso: 259 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24330.0140
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e mín.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 22 mm
  • Peso: 444 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
24330.0141
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e mín.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 22 mm
  • Peso: 433 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
24330.0150
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e mín.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 25 mm
  • Peso: 786 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
24330.0151
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e mín.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 25 mm
  • Peso: 633 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
24330.0160
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e mín.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 28 mm
  • Peso: 962 g
show article view
Manivelas Acodadas
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
24330.0161
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e mín.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 28 mm
  • Peso: 983 g
show article view
Manivelas Acodadas

Material

Manilla

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

Cuerpo de la manivela

  • Acero de fundición (GTW), con recubrimiento plástico, negro
  • Fundición nodular, con recubrimiento plástico, negro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24330. Manivelas Acodadas – DIN 469 rectas, con extremo cuadrado DIN 79
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada