24450.0032 - Manillas Fijas
DIN 39

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24450.0032
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1, Acero
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Peso: 356 g
Manillas Fijas

Material

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24450.0032
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.