Ma­ni­llas Fijas DIN 39

EH 24450.

Su selección resultó en 13 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24450.0016
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1, Acero
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Peso: 45 g
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24450.0020
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1, Acero
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Peso: 92 g
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24450.0025
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1, Acero
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Peso: 179 g
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24450.0032
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1, Acero
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Peso: 356 g
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga lisa, forma D
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Artículo No.:
24450.0036
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga lisa, forma D – croquis 1, Acero
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Peso: 519 g
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artículo No.:
24450.0116
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2, Acero
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Peso: 43 g
  • SW: 3 mm
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artículo No.:
24450.0120
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2, Acero
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Peso: 88 g
  • SW: 4 mm
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artículo No.:
24450.0125
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2, Acero
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Peso: 175 g
  • SW: 5 mm
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Artículo No.:
24450.0132
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2, Acero
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Peso: 340 g
  • SW: 6 mm
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Artículo No.:
24450.0136
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga roscada, forma E – croquis 2, Acero
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Peso: 509 g
  • SW: 8 mm
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artículo No.:
24450.0316
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga roscada, forma E – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Peso: 45 g
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artículo No.:
24450.0320
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga roscada, forma E – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Peso: 92 g
show article view
Manillas Fijas
Ver­sión:
con espiga roscada, forma E
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artículo No.:
24450.0325
CAD
Documentos
Manillas Fijas
  • con espiga roscada, forma E – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Peso: 186 g
show article view
Manillas Fijas

Material

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable 1.4404
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24450. Manillas Fijas – DIN 39
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada