24410.0353 - Empuñaduras Graduables
con tornillo de fijación

Las empuñaduras graduables tienen aplicaciones versátiles cuando el área de uso es limitada o se requiere una posición específica de la empuñadura.

Este artículo 24410.0353 - Empuñaduras Graduables con tornillo de fijación / con vástago de plástico (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 25 mm) es una variante del grupo de artículos Em­pu­ña­du­ras Gra­dua­bles con tornillo de fijación (EH 24410.)

Ver­sión
cro­quis
Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con vástago de plástico
cro­quis:
1
Color:
plata
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artículo No.:
24410.0353
Documentos
Empuñaduras Graduables
  • con vástago de plástico – croquis 1, plata
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 80 g
Empuñaduras Graduables

Material

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Partes internas

  • Acero, pavonado, calidad 5.8

Tornillo

  • Acero, pavonado, calidad 5.8

Notas

La parte roscada se puede intercambiar.

Referencias

La versión con cabeza esférica (croquis 3) se puede combinar con el patín, plástico (EH 22570.).

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24410.0353
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.