Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Partes internas
Acero inoxidable
Tornillo
Acero inoxidable
Procedimiento
Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24420. Empuñaduras Graduables – con cojinete axial de acero inoxidable, con rosca macho
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Empuñaduras Graduables
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.