24420.1230 - Empuñaduras Graduables
con cojinete axial de acero inoxidable, con rosca macho

Empuñaduras graduables con mecanismo interno anti-óxido. Adecuadas para múltiples aplicaciones como tecnología médica, industria química, etc.

Ventajas del cojinete axial:

  • Fuerza de apriete doble con la misma medida de empuñadura, gracias a la disminución de la superficie de fricción.
  • Protección de la pieza con la que se trabaja gracias a la superficie de apoyo que no gira.
  • Gracias al buen apoyo se pueden usar roscas más pequeñas a igualdad de fuerza.

Este artículo 24420.1230 - Empuñaduras Graduables con cojinete axial de acero inoxidable, con rosca macho / (d1: 25 mm, d2: M10, l1: 29 mm) es una variante del grupo de artículos Em­pu­ña­du­ras Gra­dua­bles con cojinete axial de acero inoxidable, con rosca macho (EH 24420.)

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
naranja
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
Artículo No.:
24420.1230
Documentos
Empuñaduras Graduables
  • naranja
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • Peso: 227 g
Empuñaduras Graduables

Material

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate

Partes internas

  • Acero inoxidable

Tornillo

  • Acero inoxidable

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24420.1230
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Empuñaduras Graduables
Categoria:
Descripción del Producto
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.