24101.0204 - Cierres
tipo mariposa, unilateral

Utilizado para bloqueo de puertas, cajones o sujeción durante el transporte, etc. 

Este cierre indexa 4 x 90°.

Este artículo 24101.0204 - Cierres tipo mariposa, unilateral / con pletina de fijación (d1: 17 mm, l1: 55 mm) es una variante del grupo de artículos Cierres tipo mariposa, unilateral (EH 24101.)

Ver­sión
cro­quis
Color
d1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con pletina de fijación
cro­quis:
1
Color:
plata
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artículo No.:
24101.0204
Documentos
Cierres
  • con pletina de fijación – croquis 1, plata
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 83 g
Cierres

Material

Pletina

  • Zamak, recubierto de plástico, negro

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Partes internas

  • Zamak
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24101.0204
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.