Cierres tipo mariposa, unilateral

EH 24101.

Utilizado para bloqueo de puertas, cajones o sujeción durante el transporte, etc. 

Este cierre indexa 4 x 90°.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Color
d1 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con pletina de fijación
cro­quis:
1
Color:
plata
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24101.0201
CAD
Documentos
Cierres
  • con pletina de fijación – croquis 1, plata
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 75 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con pletina de fijación
cro­quis:
1
Color:
plata
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artículo No.:
24101.0204
CAD
Documentos
Cierres
  • con pletina de fijación – croquis 1, plata
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 83 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con pletina de fijación
cro­quis:
1
Color:
negro
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24101.0202
CAD
Documentos
Cierres
  • con pletina de fijación – croquis 1, negro
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 75 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con pletina de fijación
cro­quis:
1
Color:
negro
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artículo No.:
24101.0203
CAD
Documentos
Cierres
  • con pletina de fijación – croquis 1, negro
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 83 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
2
Color:
plata
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24101.0231
CAD
Documentos
Cierres
  • con rosca hembra – croquis 2, plata
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 57 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
2
Color:
plata
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artículo No.:
24101.0234
CAD
Documentos
Cierres
  • con rosca hembra – croquis 2, plata
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 65 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
2
Color:
negro
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24101.0232
CAD
Documentos
Cierres
  • con rosca hembra – croquis 2, negro
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 57 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
2
Color:
negro
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artículo No.:
24101.0233
CAD
Documentos
Cierres
  • con rosca hembra – croquis 2, negro
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 65 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
3
Color:
plata
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24101.0261
CAD
Documentos
Cierres
  • con rosca macho – croquis 3, plata
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 69 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
3
Color:
plata
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artículo No.:
24101.0264
CAD
Documentos
Cierres
  • con rosca macho – croquis 3, plata
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 76 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
3
Color:
negro
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24101.0262
CAD
Documentos
Cierres
  • con rosca macho – croquis 3, negro
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 69 g
show article view
Cierres
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
3
Color:
negro
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Artículo No.:
24101.0263
CAD
Documentos
Cierres
  • con rosca macho – croquis 3, negro
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 mín.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Capacidad de carga F máx.: 450 N
  • Peso: 76 g
show article view
Cierres

Material

Pletina

  • Zamak, recubierto de plástico, negro

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
  • Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate

Partes internas

  • Zamak
  • Acero
  • plástico
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24101. Cierres – tipo mariposa, unilateral
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.