24100.0602 - Cierres
dos lados

Utilizado para bloqueo de puertas, cajones o sujeción durante el transporte, etc. 

Este cierre indexa 4 x 90°.

Este artículo 24100.0602 - Cierres dos lados / (d1: M6) es una variante del grupo de artículos Cierres dos lados (EH 24100.)

Color
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
negro
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
90 mm
Artículo No.:
24100.0602
Documentos
Cierres
  • negro
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 90 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga máx.: 500 N
  • Peso: 94 g
Cierres

Material

Empuñadura

  • Zamak, negro, similar a RAL 9005

Partes internas

  • Acero sinterizado

Tornillo

  • Acero inoxidable A2 (ISO 10642)
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24100.0602
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.